• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Alle druksensoren / vacuümsensoren
  5. PV2802

Drukschakelaar met IO-Link

PV2802

PV-100-SEG18-UFRVG/US/ /

Drukschakelaar met IO-Link

PV2802

PV-100-SEG18-UFRVG/US/ /

  • Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Bestand tegen zeer hoge drukpieken en vacuüm trekken
  • Robuuste RVS-behuizing met hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Levensduur van meer dan 60 miljoen drukcycli
  • Twee programmeerbare schakeluitgangen, waarvan een met IO-Link communicatie interface
  • Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Meetbereik
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/8 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2); binnendraad:M5
Toepassingsgebied
Meetelement metalen dunnefilm-meetcel
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -40...90
Min. barstdruk
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Drukbestendigheid
250 bar 3625 psi 25 MPa
Verwijzing van drukbestendigheid
statisch
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] < 15
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] < 0,3
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] < 170
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Schakelpunt SP
1...100 bar 15...1450 psi 0,1...10 MPa
Terugschakelpunt rP
0,5...99,5 bar 7...1433 psi 0,05...9,95 MPa
In stappen van
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Fabrieksinstelling
SP1 = 65 bar rP1 = 60 bar ou1 = Hno;
SP2 = 4 bar rP2 = 2 bar ou2 = Hnc;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 3
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 2
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 5
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1565
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61326-1
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 667
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer J016
File nummer UL E174189
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 55,5
Materialen roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. drukcycli 60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk)
Aandraaimoment [Nm] 20...25; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting)
Procesaansluiting schroefdraad G 1/8 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2); binnendraad:M5
Afdichting procesaansluiting FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Smoorelement geïntegreerd ja
Opmerkingen
Opmerkingen
BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A