Drukschakelaar met IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
Drukschakelaar met IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Bestand tegen zeer hoge drukpieken en vacuüm trekken
- Robuuste RVS-behuizing met hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Twee programmeerbare schakeluitgangen, waarvan een met IO-Link communicatie interface
- Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2); binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Meetelement | metalen dunnefilm-meetcel | |||
---|---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
Media | vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -40...90 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 130 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||||||||||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||||||||||
In stappen van |
|
||||||||||||
Fabrieksinstelling |
|
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,5; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2 |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2 K + (0,1 x (omgevingstemperatuur - mediumtemperatuur)) |
---|---|
N.B. | temperatuurbereik -10 tot 80 °C |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 3 |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( onder ifm-referentievoorwaarden ) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiel | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||
Proceswaarden analoog | 5 | ||||||||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link-resolutie druk [MPa] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link-resolutie temperatuur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; interne temperatuur; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Drukpiekenteller; Temperatuurpiekenteller | ||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 668 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 56,1 |
---|---|
Materialen | roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. drukcycli | 60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk) |
Aandraaimoment [Nm] | 25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting) |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2); binnendraad:M5 |
Afdichting procesaansluiting | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Smoorelement geïntegreerd | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|