Druktransmitter met keramische meetcel
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
Druktransmitter met keramische meetcel
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
- Nauwkeurig, lineair uitgangssignaal van 4...20 mA
- Hoge herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
- Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [bar] | -1...25 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...90; (op aanvraag: -40...90 °C) |
Min. barstdruk [bar] | 350 |
Drukbestendigheid [bar] | 150 |
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] | -1...25 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 555 | ||||||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 223 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PA (polyamide); EPDM/X |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd | nee (upgradeable) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|