• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. PX3980

Druktransmitter met keramische meetcel

PX3980

PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V

Druktransmitter met keramische meetcel

PX3980

PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V

  • Betrouwbare meting van de systeemdruk in industriële en mobiele toepassingen
  • Nauwkeurige analoge uitgang
  • Langdurig stabiel dankzij hoge overbelastingsresistentie
  • Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] 0...400
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar
Mediumtemperatuur [°C] -25...90
Min. barstdruk [bar] 1000
Drukbestendigheid [bar] 600
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9,6...32 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] 0...400
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,05; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
stooremissie volgens richtlijn 2004/104/EG / CISPR 25
Immuun voor stoorinvloeden volgens richtlijn 2004/104/EG / ISO 11452-2
HF bewerkt 100 V/m
pulsvast ISO 7637-2 / impact level 3
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 464
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 210,5
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PA (polyamide); EPDM/X
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4 buitendraad binnendraad:M5
Smoorelement geïntegreerd ja
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld