Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [psi] |
0...5000 |
Procesaansluiting |
schroefdraad 1/4" NPT buitendraad binnendraad:M5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Beperkt toe te passen voor |
Toepassing bij gasvormige media en drukken > 25 bar alleen op aanvraag |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...90 |
Min. barstdruk [psi] |
17400 |
Drukbestendigheid [psi] |
11600 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
16...32 DC |
Stroomopname [mA] |
< 18 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10 |
Min. weerstand last [Ω] |
2000 |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] |
0...5000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< 0,15; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling); LS = grenswaardeinstelling) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,05; (per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,3; (0...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,4; (0...80 °C) |
Reactietijden
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] |
3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
30 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
stooremissie |
volgens richtlijn 2004/104/EG / CISPR 25 |
Immuun voor stoorinvloeden |
volgens richtlijn 2004/104/EG / ISO 11452-2 |
HF bewerkt |
100 V/m |
pulsvast |
ISO 7637-2 / impact level 3 |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
531 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
207,5 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PA (polyamide); EPDM/X |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4305 (roestvast staal / 303); keramiek; FKM |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad 1/4" NPT buitendraad binnendraad:M5 |
Smoorelement geïntegreerd |
ja |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |