• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. PY2692

Druksensor met display

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

Druksensor met display

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Gecombineerde niveaumeting en grenswaarderegistratie met analoge uitgang / schakeluitgang
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Voor het gebruik bij hoge temperaturen in de procestechniek
  • Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Vlakverzonken montage in reservoirs, tanks en pijpleidingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PL1512 Productvergelijking: PY2692 / PL1512 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar] -1...150
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Montage Draaibare behuizing 350°
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Toepassing bij gasvormige media en drukken > 25 bar alleen op aanvraag
Mediumtemperatuur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. barstdruk [bar] 650
Drukbestendigheid [bar] 200
Druksoort relatieve druk; vacuüm
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC
Stroomopname [mA] < 50
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 0,5
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 6
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20, te inverteren; (te verschalen 1:4)
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10, te inverteren; (te verschalen 1:4)
Min. weerstand last [Ω] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] -1...150
Schakelpunt SP [bar] -0,8...150
Terugschakelpunt rP [bar] -1...149,8
Analoog startpunt [bar] -1...112,5
Analoog eindpunt [bar] 36,5...150
In stappen van [bar] 0,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Reactietijden
Reactietijd [ms] < 100
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0,1...100
Demping analoge uitgang dAA [s] 0,1...100
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 100
Software / programmering
Instelmogelijkheden hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; demping; wijzigen van de displaywaarden; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; nulpunt; meetbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 450
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4435 (roestvast staal / 316L); keramiek; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 4 x LED, groen
schakelstatus LED, geel
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid bar; psi; MPa; % van het bereik
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld