Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Procesaansluiting |
Homogene-aansluiting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
Voorzetmembraan |
Applicatie |
vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
5...125; (150 maximaal 1h) |
Min. barstdruk |
1200 bar |
17400 psi |
120 MPa |
|
Drukbestendigheid |
|
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-1000 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
0,3 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
< 500 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20; (te verschalen 1:5) |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10; (te verschalen 1:5) |
Min. weerstand last [Ω] |
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Schakelpunt SP |
4...600 bar |
60...8700 psi |
0,4...60 MPa |
|
Terugschakelpunt rP |
1...597 bar |
20...8660 psi |
0,1...59,7 MPa |
|
Analoog startpunt |
0...480 bar |
0...6960 psi |
0...48 MPa |
|
Analoog eindpunt |
120...600 bar |
1740...8700 psi |
12...60 MPa |
|
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 1; (lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid; grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,2; (5...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] |
< 1,5 |
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] |
0...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] |
0...4 |
Demping analoge uitgang dAA [s] |
0...4 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] |
3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
1 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,3 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
458 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
5...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
143 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
675 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 151 |
Materialen |
roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Min. drukcycli |
60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk) |
Procesaansluiting |
Homogene-aansluiting |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
3 x LED, groen (bar, psi, MPa) |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, rood/groen 4-digit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |