Druksensor met display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Druksensor met display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Geschikt voor gebruik in homogenisatieprocessen
- Programmeerbare schakeluitgang met IO-Link en schaalbare analoge uitgang
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Meetbereik [MPa] | 0...60 | ||
Procesaansluiting | Homogene-aansluiting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Meetelement | Voorzetmembraan | ||
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Mediumtemperatuur [°C] | 5...90; (meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken) | ||
Min. barstdruk |
|
||
Min. barstdruk [MPa] | 100 | ||
Drukbestendigheid |
|
||
Drukbestendigheid [MPa] | 80 | ||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | ||
Druksoort | relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 500 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen 1:5) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen 1:5) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Meetbereik [MPa] | 0...60 | ||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog startpunt [MPa] | 0...48 | ||
Analoog eindpunt |
|
||
Analoog eindpunt [MPa] | 12...60 |
Schakelpunt SP |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Terugschakelpunt rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Min. afstand tussen SP en rP |
|
||
Min. afstand tussen SP en rP [MPa] | 0,3 | ||
In stappen van |
|
||
In stappen van [MPa] | 0,1 |
Schakelpunt SP |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP [MPa] | 0...60 | ||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Terugschakelpunt rP [MPa] | 0...60 | ||
Min. afstand tussen SP en rP |
|
||
Min. afstand tussen SP en rP [MPa] | 1 | ||
In stappen van |
|
||
In stappen van [MPa] | 1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 1; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 maanden) |
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | < 1,5 |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...4 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...4 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Vereiste masterportklasse | A; (wanneer PIN 2 niet verbonden is: B) | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||
Opmerking |
|
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering |
Profiel | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. procescyclustijd [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 5...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 146 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1444,2 |
---|---|
Materialen | roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Min. drukcycli | 60 miljoen |
Procesaansluiting | Homogene-aansluiting |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|