Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Media |
pasteuze media en vaste stoffen |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Min. barstdruk |
|
Drukbestendigheid |
|
Druksoort |
relatieve druk |
Zonder dode ruimte |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...36 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Overspanningsbeveiliging |
ja; (< 40 V) |
Opwarmtijd [s] |
0,3 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
< 170 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10 |
Min. weerstand last [Ω] |
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Schakelpunt SP |
2...250 bar |
40...3620 psi |
0,2...25 MPa |
|
Terugschakelpunt rP |
1...249 bar |
20...3600 psi |
0,1...24,9 MPa |
|
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,5 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] |
< ± 0,5 |
Hysterese afwijking [% van de eindwaarde] |
< ± 0,25 |
Langdurige stabiliteit [% van de eindwaarde] |
< ± 0,05 |
Reactietijden
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] |
3 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
219 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
286 |
Materialen |
1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); keramiek; FKM |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
3 x LED, groen |
schakelstatus |
LED, geel |
functiedisplay |
alfanumeriek display, 4-digit |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, 4-digit |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |