hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving
QHA200
moneo appliance
hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving
QHA200
moneo appliance
- Optimale hardware voor optimale werking van de moneo software
- Geïntegreerde functies voor de IT-onderhoud zoals updat, back-up en ondersteuning
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: QHA210 Productvergelijking: QHA200 / QHA210 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Toepassingsgebied
Applicatie |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsbeschrijving |
|
||||
Compatibiliteit |
|
||||
Connectiviteit |
|
||||
Onderhoud en service |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...24 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 2200; (24 V) |
Uitgangen
Aantal video-uitgangen | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software / programmering
Taal | Engels |
---|---|
Licentie bijgesloten | appliance management system (AMS) |
Opmerking voor licentie | hardware-gebonden; licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld |
Besturingssysteem | Debian Linux 10 |
Systeemeisen
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Aantal Ethernet-interfaces | 2; (GBit) |
Aantal RS232-interfaces | 2; (via de BIOS te selecteren: RS232 / RS485) |
Aantal USB-interfaces | 4; (USB 3.0) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (40 °C niet condenserend) |
Beschermklasse | IP 67; (onderste deel: IP 21) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 5653 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Chip set | Intel Q170 |
---|---|
Processor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM-Chip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Werkgeheugen | 8 GB DDR3 |
Massa data-opslag | 128 GB SSD |
Opmerkingen
N.B. | licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |