On-premises SmartLimitWatcher licentie voor AI-gebaseerde conditiebewaking van meerdere proceswaarden
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
On-premises SmartLimitWatcher licentie voor AI-gebaseerde conditiebewaking van meerdere proceswaarden
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- Simpele 5-stappen assistent voor het configureren leidt tot gebruik waardoor gespecialiseerd personeel niet nodig is
- Permanente betrouwbare detectie van afwijkingen vermindert het aantal valse alarmen en verhoogt de beschikbaarheid van de machine
- Automatisch ingestelde dynamische grenswaarden borgen de kwaliteit van het proces
- Optimaliseren van het energieverbruik door vroegtijdige waarschuwingen verlaagt de kosten
- Transparante resultaten en configuratiemogelijkheden maken individuele oplossingen mogelijk
Toepassingsgebied
Applicatie |
|
|||
---|---|---|---|---|
Configuratie |
|
|||
Compatibiliteit |
|
|||
Datamanagement |
|
|||
Monitoring |
|
|||
Gebruikersomgeving |
|
Software / programmering
Taal | Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Pools |
---|---|
Datadrager | download |
Aard van de licentie | enkelvoudige licentie |
Licentieklasse | On-Premises volledige versie |
Systeemeisen
Min. CPU-cyclus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. aantal CPU-kernen | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. grafische resolutie | 1920 x 1080 | |
Benodigde interface | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Netwerkkaart | Ethernet 1 Gbit | |
Netwerkprotocol | Ethernet TCP/IP | |
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen) | |
Additioneel benodigde software |
|