radar-afstandssensor
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
radar-afstandssensor
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
- De resolutie van de hoekverdraaiing voor een exacte weergave van de positiecoördinaten
- Betrouwbare meting zelfs bij neerslag, nevel, stof en vervuiling
- uitgifte van een 3D-puntenwolk
- Bedrijfsmodi applicatie specifiek in te stellen
- Intuïtieve set-up en visualisatie van de gemeten data door gebruik te maken van ifm Vision Assistant Software
Het toepassingsgebied van het apparaat is afhankelijk van de gebruikte basisfrequentie en het land waarin het wordt gebruikt. Een overzicht vindt u in de gebruiksaanwijzing en hier
Producteigenschappen
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Toepassingsgebied
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...32 DC; (naar SELV/PELV ; Energiebegrensde stroomkring volgens IEC/UL 61010-1 3rd edition cl. 9.4) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 300; (gemiddelde waarde: 150 mA) |
Opgenomen vermogen [W] | 9; (maximaal) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Zendfrequentie [GHz] |
|
|
---|---|---|
Gemiddelde spectrale dichtheid van het vermogen EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Middelmatig zendvermogen EIRP [dBm] |
|
Bereik
Bereik [m] | 0,1...50; (gebaseerd op E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Openingshoek cilindrisch [°] |
|
||||
Opmerking | In de gebiedsmodus worden statische objecten iin een bereik < 1 m niet stabiel gedetecteerd |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,1...50; (zie diagram) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 20 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | via PC met ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Communicatie interface | CAN | |||
---|---|---|---|---|
Aantal CAN-interfaces | 1 | |||
Transmissiesnelheid | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protocol | SAE J1939 | |||
Fabrieksinstellingen |
|
|||
Toepassingstype | Parametrering; gegevensoverdracht |
Opmerking |
|
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (met gemonteerde connectoren of afdekkapjes) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||
Elektrische veiligheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 56 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 405,3 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); radarkoepel: PEI; Afdichting: HNBR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
Bereik
|
|
---|
Aanvullende informatie
Bedrijfsmodus | standaard | Groot bereik, hoge snelheid |
max. afstand | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
resolutie afstand | 100 mm | 360 mm |
horizontale resolutie van de hoek (Azimut ) | 10 ° | 10 ° |
nauwkeurigheid afstand | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. snelheid | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
resolutie snelheid | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
nauwkeurigheid snelheid | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Meetfrequentie | 20 Hz | 20 Hz |
afstand | gebaseerd op E23013 |
Resolutie | voor het detecteren van twee objecten van dezelfde grootte |
Nauwkeurigheid | voor een sterk, puntachtig doelwit |