Absolute Multiturn-pulsgever met holle as
RM3008
RM-0025-E24/E-U
Absolute Multiturn-pulsgever met holle as
RM3008
RM-0025-E24/E-U
- Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
- Directe uitvoer van de waarden met behulp van PROFIBUS-interface
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|---|
Communicatie interface | PROFIBUS DP |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 12 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 100; ((24 V)) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Code | binair |
---|
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | telrichting van de codewaarde; Resolutie; nulpunt; eindschakelaars HI en LO; bewegingsindicator; scheiding multi-/singleturn |
---|---|
Diagnosefuncties | alarmen; waarschuwingen; status; serienummer van de pulsgever |
Adressering | adres selectieschakelaar; 0...126 |
Interfaces
Communicatie interface | PROFIBUS DP |
---|
Transmissiestandaard | DPV2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 67; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 67) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 13,5 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 648 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58,5 / L = 99 | |
Materialen | aluminium; klemring: messing | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 12 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 110 | |
Bevestigingsflens | statorkoppeling |
Elektrische aansluiting
klemmen in aansluitkamer: |