• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. RM6101

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6101

RM-8192-S24/N1A

Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as

RM6101

RM-8192-S24/N1A

  • Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
  • Directe uitvoer van de waarden met behulp van SSI-interface
  • Compacte en robuuste behuizing
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Radiale kabelaansluiting voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
uitloop artikel
Alternatief artikel: RM8001 Productvergelijking: RM6101 / RM8001 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • c_nrtl_us
Producteigenschappen
Resolutie 8192 stappen; 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Communicatie interface SSI-Data interface
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Toepassingsgebied
Functieprincipe absoluut
Omwentelingstype multiturn
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 4,75...30 DC
Stroomopname [mA] < 200
Uitgangen
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Codesignaal Pulsingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.); Incrementele signalen; 2 sinusvormige incrementele signalen (A en B); met 90° fase verschoven; 1 Vss 512 signaalperioden per omwenteling
Meet- / instelbereik
Resolutie 8192 stappen; 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit
Interfaces
Communicatie interface SSI-Data interface
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 75; (kortstondig: 95 %)
Beschermklasse IP 64
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
30 g (55...2000 Hz)
MTTF [jaren] 46
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 459,2
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 12000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 6
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Bevestigingsflens Ø 58 mm
Opmerkingen
Opmerkingen
Niet gebruikte aders/pinnen (n.c.) mogen niet aangesloten worden
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal, ook axiaal te gebruiken
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
1 puls
2 Data