Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM7012
RMK0025-C24/E
Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM7012
RMK0025-C24/E
- Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
- Directe uitvoer van de waarden met behulp van CANopen-interface
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Eenvoudig te bekabelen en te programmeren
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|---|
Communicatie interface | CAN |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Code | binair |
---|
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | CAN-parameter; scaling; preset; Baud rate; Draairichting; Node ID |
---|---|
Adressering | adres selectieschakelaar; 0...126 |
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Versie | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP 65; aan de zijde van as: IP 64) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 13 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 592,5 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 6000 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 110 | |
Bevestigingsflens | Klemflens |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
klemmen in aansluitkamer: |