Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM7013
RMK0025-H24/E
Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM7013
RMK0025-H24/E
- Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
- Directe uitvoer van de waarden met behulp van DeviceNet-interface
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Eenvoudig te bekabelen en te programmeren
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|---|
Communicatie interface | DeviceNet |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Code | binair |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 4096 omwentelingen; 25 Bit |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | resolutie per omwenteling; totale resolutie; Draairichting; preset waarde; Bedrijfsaard; MAC ID; Baud rate |
---|---|
Adressering | adres selectieschakelaar; 0...99; Afsluitweerstand |
Interfaces
Communicatie interface | DeviceNet |
---|
Protocol | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 13 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 592 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materialen | behuizingsdeksel: aluminium; behuizing: staal | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 110 | |
Bevestigingsflens | Klemflens |
Elektrische aansluiting
klemmen in aansluitkamer: |