Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Producteigenschappen
Resolutie | 4096 stappen; 8192 omwentelingen; 25 Bit |
---|---|
Communicatie interface | SSI-Data interface |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Ingangen
Ingangen | draairichtingomkeer; nulpuntinstelling |
---|
Uitgangen
Code | Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien)) |
---|---|
Codesignaal | Pulsingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 422; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.) |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 4096 stappen; 8192 omwentelingen; 25 Bit |
---|
Interfaces
Communicatie interface | SSI-Data interface |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 350 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 247 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: staal gepoedercoat | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 3 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 25 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 110 | |
Bevestigingsflens | Ø 36.5 mm |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,2 m, PUR; axiaal |