Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM9000
RMS0024-C24/US
Absolute Multiturn-pulsgever met massieve as
RM9000
RMS0024-C24/US
Producteigenschappen
Resolutie | 4096 stappen; 4096 omwentelingen; 24 Bit |
---|---|
Communicatie interface | CAN |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Code | binair |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 4096 stappen; 4096 omwentelingen; 24 Bit |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] | 0,08 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | CAN-parameter; scaling; preset; Baud rate; Draairichting; Node ID |
---|
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Versie | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 240 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 270,9 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizingsdeksel: staal krasvaste KTL bescherming | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 6000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 5 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 180 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 180 | |
Bevestigingsflens | synchroflens |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12, axiaal; codering: A |