Producteigenschappen
Resolutie |
65536 stappen; 32768 omwentelingen; 31 Bit |
Communicatie interface |
IO-Link |
As uitvoering |
eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] |
12 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
absoluut |
Omwentelingstype |
multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (; volgens PELV) |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
30 |
Stroomopname [mA] |
< 75 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
1000 |
Max. toerental elektrisch [U/min] |
12000 |
Meet- / instelbereik
Resolutie |
65536 stappen; 32768 omwentelingen; 31 Bit |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
preset; nulpunt; Draairichting; toerental |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Function class |
Aanduiding |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8001 |
Multi-channel, two setpoint switching sensor |
0x800B |
Measurement Data Channel (high resolution) |
|
SIO-Mode |
nee |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,3 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
96 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
5 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; schakelcyclusteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1064 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
98; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse |
IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64) |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...1000 Hz halve sinus |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
100 g 6 ms |
|
Permanente schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-29 |
10 g / 16 ms halve sinus |
|
Trillingsbestendigheid |
|
MTTF [jaren] |
283 |
UL-goedkeuring |
industriële voedingen |
Class 2 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
244,9 |
Afmetingen [mm] |
Ø 36 / L = 54,2 |
Materialen |
flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444) |
Max. aandraaimoment [Nm] |
1 |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] |
20 |
As uitvoering |
eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] |
12 |
Materiaal as |
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] |
40 |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] |
110 |
Inbouwdiepte van de as [mm] |
18 |
Max. axiale asverplaatsing [mm] |
0,5 |
Bevestigingsflens |
Klemflens |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316) |