Absolute Multiturn-pulsgever met holle as
RMO300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Absolute Multiturn-pulsgever met holle as
RMO300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absolute positiebepaling zelfs bij stroomuitval
- Lagermetingen over langere tijd om efficiënt maintenance te plannen
- Vrij programmeerbare totale resolutie tot 31 Bit
- Programmeerbare digitale schakelingangen/-uitgangen
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid dankzij magnetisch aftastprincipe
Producteigenschappen
Resolutie | 65536 stappen; 32768 omwentelingen; 31 Bit |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 15 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Omwentelingstype | multiturn |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (; volgens PELV) |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 30 |
Stroomopname [mA] | < 75 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 12000 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|
Meet- / instelbereik
Resolutie | 65536 stappen; 32768 omwentelingen; 31 Bit |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] | 0,1 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | preset; nulpunt; Draairichting; toerental |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiel |
|
||||||||
SIO-Mode | nee | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse | IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 283 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 417,2 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 69 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444) | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 15 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 110 | |
Inbouwdiepte van de as [mm] | 28 | |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 0,5 | |
Bevestigingsflens | Klemflens |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316) |