draad encoder
RMS002
DRAW WIRE ENCODER
draad encoder
RMS002
DRAW WIRE ENCODER
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 16 omwentelingen; 17 Bit |
---|
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Aftastsysteem | magnetisch |
Applicatie | encoder |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 500 |
Insteltijd [ms] | 32 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 1 |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%] | 0,1 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 16 omwentelingen; 17 Bit |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,005 % FSO |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | startpunt; eindpunt; midden positie |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...80 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse | IP 64; (aan de zijde van behuizing: IP 65) |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 241 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 696 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | behuizing: staal; trekkoorddrum: zinkdrukgiet / kunststof; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat | ||||||||||||
Max. meetlengte [mm] | 3000 | ||||||||||||
Omvang trekkoorddrum [mm] | 200 | ||||||||||||
Trekkoorddiameter [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Trekkoordaansluiting | schroefbouten M6x20; oogje Ø 2 mm | ||||||||||||
Trekkoordeigenschappen |
|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12, axiaal toe te passen; codering: A |