analoge 13 Bit multiturn-encoder met 4-20 mA uitgang
RMU100
RMU06SVU513--bANI
analoge 13 Bit multiturn-encoder met 4-20 mA uitgang
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
- Analoge uitgang 4-20 mA met een resoluite van 13 bit
- Meetbereik te parametreren via pintoekenning
- Dode zone weergave voor over- / onderschrijden van het gescaleerde bereik
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid dankzij magnetisch aftastprincipe
Producteigenschappen
Resolutie | 8192 stappen; 16 omwentelingen; 17 Bit |
---|---|
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 6 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Aftastsysteem | magnetisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 500 |
Insteltijd [ms] | 32 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 12000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 1 | |
---|---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 | |
Max. belasting [Ω] | 500 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 8192 stappen; 16 omwentelingen; 17 Bit |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | 20 mA ± 20 µA; (Nauwkeurigheid INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Afwijking lineariteit | ± 0,15 % FSO |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | startpunt; eindpunt; (maximaal 65536 x 360°) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse | IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP67) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 241 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444) | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 6 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 60 | |
Bevestigingsflens | synchroflens |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, radiaal, ook axiaal te gebruiken; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316); Max. kabellengte: 100 m |