Absolute multiturn-encoder met een 24 Bit-resolutie
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Absolute multiturn-encoder met een 24 Bit-resolutie
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Voor de nauwkeurige positie-, hoek-, snelheids- en lengtemeting
- Directe uitvoer van de waarden met behulp van SSI-interface
- Multiturn-encoder met een resoluite van 24 bit
- Draairichting te parametreren en nulpunt via pintoekenning
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid dankzij magnetisch aftastprincipe
Producteigenschappen
Resolutie | 4096 stappen; 4096 omwentelingen |
---|---|
Communicatie interface | SSI-Data interface |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 6 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | absoluut |
---|---|
Aftastsysteem | magnetisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 500 |
Insteltijd [ms] | 32 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 12000 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Code | Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien)) |
Codesignaal | Pulsingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 422; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en data (inv.) |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 4096 stappen; 4096 omwentelingen |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ±0,1 INL |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | nulpunt; Draairichting |
---|
Interfaces
Communicatie interface | SSI-Data interface |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse | IP 65; (aan de zijde van behuizing: IP67) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 350 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444) | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 6 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 60 | |
Bevestigingsflens | synchroflens |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, radiaal, ook axiaal te gebruiken; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316); Max. kabellengte: 100 m |
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
|
|
---|