Producteigenschappen
Resolutie |
1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
Communicatie interface |
IO-Link |
As uitvoering |
massieve as |
Asdiameter [mm] |
6 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
incrementeel |
Aftastsysteem |
magnetisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
4,75...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 150 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
0,5 |
Max. toerental elektrisch [U/min] |
12000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
HTL/TTL |
Schakelfrequentie [kHz] |
1000 |
Fabrieksinstelling |
Uitgangsfunctie: HTL (50 mA) |
|
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Faseverschuiving A en B [°] |
90 |
Meet- / instelbereik
Resolutie |
1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
Resolutie; Draairichting; HTL; TTL |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SIO-Mode |
ja |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
95; (condensvorming niet toegestaan) |
Beschermklasse |
IP 67; (aan de zijde van behuizing: IP67; aan de zijde van as: IP67) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
MTTF [jaren] |
292 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
596,5 |
Afmetingen [mm] |
Ø 58,6 / L = 63,5 |
Materialen |
flens: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444); NBR |
Max. toerental mechanisch [U/min] |
12000 |
Max. aandraaimoment [Nm] |
1 |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] |
20 |
As uitvoering |
massieve as |
Asdiameter [mm] |
6 |
Materiaal as |
1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] |
40 |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] |
60 |
Bevestigingsflens |
synchroflens |
Elektrische aansluiting
IO-Link |
Connector: 1 x M12, radiaal, ook axiaal te gebruiken; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316); Max. kabellengte: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
Diagrammen en curves
|
|
draairichting met de klok mee op de as gezien |
|