Incrementele pulsgever met massieve as
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Incrementele pulsgever met massieve as
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
- Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid dankzij magnetisch aftastprincipe
- Resolutie vrij instelbaar van 1 ... 10.000
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Resolutie | 1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | incrementeel |
---|---|
Aftastsysteem | magnetisch |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 12000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | HTL/TTL | |
---|---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 | |
Schakelfrequentie [kHz] | 1000 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 1...10000; (parametreerbaar; Fabrieksinstelling: 1024) stappen |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] | 0,1 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Resolutie; Draairichting; HTL; TTL |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...80 | |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (condensvorming niet toegestaan) | |
Beschermklasse | IP 65; IP 66; (aan de zijde van behuizing: IP 67; aan de zijde van as: IP 64) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 292 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 441 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Materialen | flens: aluminium; behuizing: 1.4521 (roestvast staal / 444); Kabelplug: PA (polyamide) | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 40 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 60 | |
Bevestigingsflens | Klemflens |
Elektrische aansluiting
IO-Link | Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radiaal, ook axiaal te gebruiken; 5 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
|
|
---|