- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Compacte stromingssensoren met display
- SA5014
stromingssensor
SA5014
SAD10XDB50KG/US-100
stromingssensor
SA5014
SAD10XDB50KG/US-100
- Meting van stroming en temperatuur gelijktijdig
- Met geïntegreerde mediacurves voor water, olie en lucht
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Met twee schaalbare analoge uitgangen
- Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Media | water; Glycol-oplossingen; Lucht; oliën | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°F] | -4...194 | ||
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 10 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 350 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 45 |
---|---|
Bedrijfsmodus | relatief; absoluut vloeibaar; absoluut gasvormig; (absoluut: refentiemeting aanbevolen; Fabrieksinstelling: relatief) |
Resolutie [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analoog startpunt ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analoog eindpunt AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Resolutie [ft/s] | 2 |
---|---|
Analoog startpunt ASP [ft/s] | 0...264 |
Analoog eindpunt AEP [ft/s] | 64...328 |
Meetbereik [°F] | -4...194 |
---|---|
Resolutie [°F] | 0,5 |
Analoog startpunt [°F] | -4...169 |
Analoog eindpunt [°F] | 39...212 |
In stappen van [°F] | 0,5 |
Instelbereik [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [ft/s] | 0,15...9,85 |
Instelbereik [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [ft/s] | 0,15...9,85 |
Instelbereik [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [ft/s] | 6...328 |
Instelbereik [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [ft/s] | 6...328 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperatuurgradiënt [K/min] | 100 |
Herhaalnauwkeurigheid | 0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05...3 m/s) |
---|
Nauwkeurigheid | ± (7 % MW + 2 % MEW); (voor de relatieve modus in het gebied van de grootste gevoelighied onder de volgende randvoorwaarden:; water: 68...158 °F; aanlooplengte: 5 ft; DN25 (DIN 2448); inbouwsituaties volgens montagevoorschriften; Bij andere media en inbouwsituaties kan de nauwkeurigheid afwijken.) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | 0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05...3 m/s) |
Temperatuurdrift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 / ± 1; (water; Stromingssnelheid: 1...9,85 fps / Lucht; Stromingssnelheid: > 32,8 fps) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,5; (T09; water; Glycol: 0,8 s; Lucht: 7 s; olie : 1,8 s; telkens T09) |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (water; Stromingssnelheid: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Medium selectie; demping; Teach-functie; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] | -40...176 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°F] | -40...212 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 179 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 278 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4310 (roestvast staal / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichtring: FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|