Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display
SBG232
SBG12IF0FRKG
Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display
SBG232
SBG12IF0FRKG
- Nauwkeurige meting van doorstroming en mediumtemperatuur
- Geschikt voor water, koelsmeermiddel, oliën en glcyoloplossingen dankzij geïntegreerde meetcurves
- Betrouwbare terugstroomblokkering met zeer snelle reactietijd
- Met schakel-, analoge en frequentie-uitgang
- Goed afleesbaar LED-display met wisselende rood/groen-weergave
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°C] | -10...100 | ||
Min. barstdruk [bar] | 160 | ||
Drukbestendigheid [bar] | 40 | ||
Drukbestendigheid [MPa] | 4 | ||
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (per uitgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Schakelcycli (mechanisch) | 10 miljoen |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Frequentie van de uitgang [Hz] | 0...10000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||
In stappen van |
|
||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Meetdynamiek | 1:50 |
Meetbereik [°C] | -10...100 |
---|---|
Weergavegebied [°C] | -32...122 |
Resolutie [°C] | 1 |
Schakelpunt SP [°C] | -9...100 |
Terugschakelpunt rP [°C] | -10...99 |
In stappen van [°C] | 1 |
Frequentie startpunt FSP [°C] | -10...78 |
Frequentie eindpunt FEP [°C] | 12...100 |
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 10...10000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; medium- en omgevingstemperatuur: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 1 % MEW |
Temperatuurdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Nauwkeurigheid [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,01 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping van schakel-/analoge uitgang; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 145 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 750 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messing chemisch vernikkelt |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); messing (2.0371); messing chemisch vernikkelt; PPS; O-ring: FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
N.B. | Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! | ||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|