• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Mechatronische sensoren
  5. SBG434

Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing

SBG434

SBG12HF010KG/US

Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing

SBG434

SBG12HF010KG/US

  • Nauwkeurige meting van doorstroming in pijpleidingen
  • Geschikt voor water, oliën en glycoloplossingen
  • Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
  • Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
  • Levensverwachting van meer dan 10 miljoen schakelcycli
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Meetbereik [l/min] 2...50
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel
Mediumtemperatuur [°C] -10...100
Drukbestendigheid [bar] 40
Drukbestendigheid [MPa] 4
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 35
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Uitgangssignaal analoog signaal
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] 2...50
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] 1
Meetfout [% van de eindwaarde] ± 5
Reactietijden
Reactietijd [s] < 0,01
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Opslagtemperatuur [°C] -15...80
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 778
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 544
Materialen messing chemisch vernikkelt; PP; 1.4404 (roestvast staal / 316L); aluminium geanodiseerd; PA (polyamide)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4401 (roestvast staal / 316); messing; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; O-ring: FKM
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2
Schakelcycli mechanisch 10 miljoen
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling 200-micrometer-filtering gebruiken
Alle gegevens gelden voor water (20 °C).
N.B. Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
Drukverlies
dP Drukverlies
Q debiet