Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBG446
SBG34HF010KG/US
Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBG446
SBG34HF010KG/US
- Nauwkeurige meting van doorstroming in pijpleidingen
- Geschikt voor water, oliën en glycoloplossingen
- Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
- Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Levensverwachting van meer dan 10 miljoen schakelcycli
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Producteigenschappen
Meetbereik [l/min] | 4...100 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -10...100 |
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
Drukbestendigheid [MPa] | 2,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangssignaal | analoog signaal |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] | 4...100 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] | 1 |
---|---|
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,01 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 778 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1297,6 |
---|---|
Materialen | messing chemisch vernikkelt; PP; 1.4404 (roestvast staal / 316L); aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); messing; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; O-ring: FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
N.B. | Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! | ||
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|