Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- Nauwkeurige meting van doorstroming in pijpleidingen
- Geschikt voor water en vloeibare media
- Betrouwbare terugstroomblokkering met zeer snelle reactietijd
- Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
Producteigenschappen
Meetbereik [l/min] | 4...200 |
---|---|
Procesaansluiting | Rp 1 1/2 |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; water | |
---|---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 10...180 | |
Drukbestendigheid [bar] | 25 | |
Drukbestendigheid [MPa] | 2,5 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -15...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangssignaal | analoog signaal |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] | 4...200 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] | 1 |
---|---|
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,01 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 393 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2423,7 |
---|---|
Materialen | messing wit-brons gecoat; PPS; koperlegering; aluminium geanodiseerd; PEI; siliconen; O-ring: EPDM; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4301 (roestvast staal / 304); messing; messing chemisch vernikkelt; PPS; O-ring: FKM; magneet: metaallegering vernikkeld; twee-componentenlijm |
Procesaansluiting | Rp 1 1/2 |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,3 m, siliconen |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|