- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Mechatronische flowsensoren in hoge druk applicaties
- SBU924
Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBU924
SBU12DI040KG/US
Stromingstransmitter met element tegen terugvloeiing
SBU924
SBU12DI040KG/US
- Betrouwbare doorstromingsbewaking van de boor-binnenkoeling bij bewerkingsmachines
- Met geïntegreerde terugstroomblokkering
- Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
- Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Zeer korte aanspreektijd
Producteigenschappen
Meetbereik [l/min] | 2...50 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/2 |
Toepassingsgebied
Applicatie | bewerkingsmachines; interne koeling van de boor |
---|---|
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 200 |
Drukbestendigheid [MPa] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -15...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] | 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangssignaal | analoog signaal |
---|---|
Analoge uitgangsspanning [V] | 0,5...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 10000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] | 2...50 |
---|---|
Stromingsgebied [l/min] | 75 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] | 1 |
---|---|
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,01 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 15,78 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 742 |
---|---|
Materialen | aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); messing; aluminium geanodiseerd; PU; O-ring: FKM |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|