Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
2...100 l/min |
0,12...6 m³/h |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad Rp 1 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Opmerking over het medium |
Olie 1 met viscositeit: 10 mm²/s (40 °C) |
Olie 2 met viscositeit: 46 mm²/s (40 °C) |
|
Mediumtemperatuur [°C] |
-10...100 |
Drukbestendigheid [bar] |
25 |
Drukbestendigheid [MPa] |
2,5 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] |
25 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
< 3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
150; (per uitgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Schakelcycli (mechanisch) |
10 miljoen |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Frequentie van de uitgang [Hz] |
0...10000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
2...100 l/min |
0,12...6 m³/h |
|
Weergavegebied |
0...120 l/min |
0...7,2 m³/h |
|
Resolutie |
|
Schakelpunt SP |
1...100 l/min |
0,05...6 m³/h |
|
Terugschakelpunt rP |
0...99 l/min |
0...5,95 m³/h |
|
Frequentie eindpunt FEP |
6,5...100 l/min |
0,4...6 m³/h |
|
In stappen van |
|
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] |
10...10000 |
Meetdynamiek |
1:50 |
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°C] |
-10...100 |
Weergavegebied [°C] |
-32...122 |
Resolutie [°C] |
1 |
Schakelpunt SP [°C] |
-9...100 |
Terugschakelpunt rP [°C] |
-10...99 |
In stappen van [°C] |
1 |
Frequentie startpunt FSP [°C] |
-10...78 |
Frequentie eindpunt FEP [°C] |
12...100 |
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] |
10...10000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; medium- en omgevingstemperatuur: +22 °C ± 4K) |
Herhaalnauwkeurigheid |
± 1 % MEW |
Temperatuurbewaking
Temperatuurdrift |
0,029 °C / K |
Nauwkeurigheid [K] |
3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] |
0,01 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] |
0...5 |
Demping analoge uitgang dAA [s] |
0...5 |
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping van schakel-/analoge uitgang; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
2 |
Proceswaarden binair |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
5 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
563 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
mediumtemperatuur < 80 °C |
mediumtemperatuur < 100 °C: 0...40 °C |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-15...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
145 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
I006 |
|
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
1286 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messing chemisch vernikkelt |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); messing (2.0371); messing chemisch vernikkelt; PPS; O-ring: FKM |
Procesaansluiting |
schroefdraad Rp 1 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Display eenheid |
3 x LED, groen |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
gemeten waarde |
alfanumeriek display, rood/groen 4-digit |
Programmering |
alfanumeriek display, 4-digit |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: 200-micrometer-filtering gebruiken. |
Alle gegevens gelden voor water (20 °C). |
MW = Meetwaarde |
MEW = eindwaarde meetbereik |
|
N.B. |
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |