Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Procesaansluiting |
Rp 1/2 |
Toepassingsgebied
Media |
Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] |
0...85 |
Drukbestendigheid [bar] |
25 |
Drukbestendigheid [MPa] |
2,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
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
Instelbereik [l/min] |
2...20 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] |
1 |
Hysterese [l/min] |
0,3...4 |
Meetfout [% van de eindwaarde] |
± 5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-15...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
15,78 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
388,5 |
Materialen |
messing chemisch vernikkelt; PP; aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4310 (roestvast staal / 301); 1.4301 (roestvast staal / 304); PBT; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; O-ring: FKM |
Procesaansluiting |
Rp 1/2 |
Schakelcycli mechanisch |
10 miljoen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Pas op! Instelschroef niet over de maximale waarde van het instelbereik verdraaien |
Alle gegevens gelden voor water (20 °C). |
|
N.B. |
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |