Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing
SBY357
SBY32BF0BPKG/US
Stromingsbewaker met element voor terugvloeiing
SBY357
SBY32BF0BPKG/US
- Nauwkeurige meting van doorstroming in pijpleidingen
- Geschikt voor water, oliën en glycoloplossingen
- Betrouwbare terugstroomblokkering met zeer snelle reactietijd
- Intuïtieve, traploze instelling van het schakelpunt
- Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | Rp 1 1/2 |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...85 |
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
Drukbestendigheid [MPa] | 2,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [l/min] | 20...200 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] | 1 |
---|---|
Hysterese [l/min] | 5...10 |
Meetfout [% van de eindwaarde] | ± 5 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,01 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 3318 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2141,8 |
---|---|
Materialen | messing chemisch vernikkelt; PP; aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4310 (roestvast staal / 301); 1.4301 (roestvast staal / 304); PBT; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; Afstandsring: POM; Polyolefin; O-ring: FKM |
Procesaansluiting | Rp 1 1/2 |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
N.B. | Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! | ||
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|