Producteigenschappen
Meetbereik [l/min] |
0,3...15 |
Procesaansluiting |
Rp 3/4 |
Toepassingsgebied
Media |
Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] |
-10...100 |
Drukbestendigheid [bar] |
40 |
Drukbestendigheid [MPa] |
4 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
< 35 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] |
0,3...15 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de eindwaarde] |
1 |
Meetfout [% van de eindwaarde] |
± 5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-15...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
778 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
564,5 |
Materialen |
messing chemisch vernikkelt; PP; 1.4404 (roestvast staal / 316L); aluminium geanodiseerd; PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4401 (roestvast staal / 316); messing; messing chemisch vernikkelt; PP; PPS; O-ring: FKM |
Procesaansluiting |
Rp 3/4 |
Schakelcycli mechanisch |
10 miljoen |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling 200-micrometer-filtering gebruiken |
Alle gegevens gelden voor water (20 °C). |
|
N.B. |
Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing! |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |