- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Mechatronische flowsensoren in hoge druk applicaties
- SBZ224
Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display
SBZ224
SBZ12IIBFRKG
Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display
SBZ224
SBZ12IIBFRKG
- Robuuste behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Reinigungsmiddelenbestendig dankzij hoogwaardige rvs componenten
- Flexibel in te zetten dankzij IO-Link, analoog-, schakel- en frequentyuitgang
- Geïnegreerde temperatuursensor bespaart hardware kosten
- IO-Link draagt ertoe bij de reinigingsprocessen te documenteren
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] | -10...100 |
Drukbestendigheid [bar] | 200 |
Drukbestendigheid [MPa] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 150; (200: ...60 °C; Omgevingstemperatuur; 250: ...40 °C; Omgevingstemperatuur) |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Frequentie van de uitgang [Hz] | 0...10000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||||
Resolutie |
|
||||
Schakelpunt SP |
|
||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||||
In stappen van |
|
||||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
In stappen van [Hz] | 10 | ||||
Meetdynamiek | 1:50 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
In stappen van |
|
||
Frequentie startpunt FSP |
|
||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 10...10000 | ||
In stappen van [Hz] | 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; medium- en omgevingstemperatuur: + 22 °C ± 4K; Oriëntatie montage staand) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 1 % MEW |
Temperatuurdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Nauwkeurigheid [K] | 3 K (25 °C; Q > 1 l/min) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,01 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
In stappen van [s] | 0,1 |
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...5 |
In stappen van [s] | 0,1 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; demping van schakel-/analoge uitgang; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde; kalibratiefactor |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -15...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 170 | ||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1734,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 175,5 x 39 x 59 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 binnendraad |
Schakelcycli mechanisch | 10 miljoen |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|