- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
- SD6100
industriële gasmeter
SD6100
SDR12DGXFPKG/US-100
industriële gasmeter
SD6100
SDR12DGXFPKG/US-100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor de meting van argon (Ar), koolstofdioxide (CO2) en stikstof (N2)
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-12-2024
Vervaldatum: 31-12-2024
Alternatief artikel: SD6600 Productvergelijking: SD6100 / SD6600 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 buitendraad DN15 |
Meetbereik [m³/h] | 0,4...122 |
---|
Meetbereik [m³/h] | 0,2...74,7 |
---|
Meetbereik [m³/h] | 0,2...75 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | Argon (Ar); koolstofdioxide (CO2); stikstof (N2) |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | verbruikshoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Low-flow onderdrukking LFC [m³/h] | < 1,3 |
---|---|
Meetdynamiek | 1:300 |
Meetbereik [m³/h] | 0,4...122 |
---|---|
Weergavegebied [m³/h] | 0...146,4 |
Resolutie [m³/h] | 0,1 |
Schakelpunt SP [m³/h] | 1,1...122 |
Terugschakelpunt rP [m³/h] | 0,6...121,5 |
Analoog startpunt ASP [m³/h] | 0...97,6 |
Analoog eindpunt AEP [m³/h] | 24,4...122 |
In stappen van [m³/h] | 0,1 |
Meetbereik [m³/h] | 0,2...74,7 |
---|---|
Weergavegebied [m³/h] | 0...89,7 |
Resolutie [m³/h] | 0,1 |
Schakelpunt SP [m³/h] | 0,7...74,7 |
Terugschakelpunt rP [m³/h] | 0,4...74,4 |
Analoog startpunt ASP [m³/h] | 0...59,8 |
Analoog eindpunt AEP [m³/h] | 14,9...74,7 |
In stappen van [m³/h] | 0,1 |
Pulswaarde | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
In stappen van | 0,001...1000 m³ |
Impulslengte [s] | 0,012...2 |
Meetbereik [m³/h] | 0,2...75 |
---|---|
Weergavegebied [m³/h] | 0...90 |
Resolutie [m³/h] | 0,1 |
Schakelpunt SP [m³/h] | 0,7...75 |
Terugschakelpunt rP [m³/h] | 0,4...74,7 |
Analoog startpunt ASP [m³/h] | 0...60 |
Analoog eindpunt AEP [m³/h] | 15...75 |
In stappen van [m³/h] | 0,1 |
Meetbereik [°C] | 0...60 |
---|---|
Weergavegebied [°C] | -12...72 |
Resolutie [°C] | 0,2 |
Schakelpunt SP [°C] | 0,4...60 |
Terugschakelpunt rP [°C] | 0...59,8 |
Analoog startpunt [°C] | 0...48 |
Analoog eindpunt [°C] | 12...60 |
In stappen van [°C] | 0,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de meetwaarde] | ± 1,5 |
---|---|
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (voorwaarden: inbouw volgens DIN ISO 2533; inbouw in leidingwerk: DN15) |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2; (bij stroming van media bij de grens van het stromingsbereik) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping proceswaarde dAP in stappen [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; stroom-/ impulsuitgang; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; Medium selectie |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,1 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 227 | ||||||||||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 963,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 74,5 x 45 x 300 |
Materialen | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4301 (roestvast staal / 304); keramiek glascoating; PEEK; Polyester; FKM; aluminium geanodiseerd |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 buitendraad DN15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|