• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
  5. SD6101

industriële gasmeter

SD6101

SDN12DGXFPKG/US-100

industriële gasmeter

SD6101

SDN12DGXFPKG/US-100

  • Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
  • Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
  • Voor de meting van argon (Ar), koolstofdioxide (CO2) en stikstof (N2)
  • Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-12-2024
Alternatief artikel: SD6601 Productvergelijking: SD6101 / SD6601 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting schroefdraad 1/2" NPT DN15
Ar
Meetbereik
15...4310 scfh 0,2...71,8 scfm 2...552 sfs
CO2
Meetbereik
10...2640 scfh 0,15...44 scfm 1...338,5 sfs
N2
Meetbereik
10...2650 scfh 0,15...44,15 scfm 1...339,5 sfs
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media Argon (Ar); koolstofdioxide (CO2); stikstof (N2)
Mediumtemperatuur [°F] 32...140
Drukbestendigheid [bar] 16
Drukbestendigheid [psi] 232
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 16
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 100
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 1
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250; (per uitgang)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen)
Max. belasting [Ω] 500
Pulsuitgang verbruikshoeveelheid-teller
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Low-flow onderdrukking LFC
< 46 scfh < 0,76 scfm 1...5,8 sfs
Meetdynamiek 1:300
Doorstroomhoeveelheid bewaking
Pulswaarde 0,040...4 000 000 scf
In stappen van 0,020...1000 scf
Impulslengte [s] 0,007...2
Ar
Meetbereik
15...4310 scfh 0,2...71,8 scfm 2...552 sfs
Weergavegebied
0...5170 scfh 0...86,2 scfm 0...663 sfs
Resolutie
5 scfh 0,1 scfm 1 sfs
Schakelpunt SP
40...4310 scfh 0,7...71,8 scfm 5...552 sfs
Terugschakelpunt rP
20...4290 scfh 0,4...71,5 scfm 3...550 sfs
Analoog startpunt ASP
0...3445 scfh 0...57,4 scfm 0...442 sfs
Analoog eindpunt AEP
860...4310 scfh 14,4...71,8 scfm 110...552 sfs
In stappen van
5 scfh 0,1 scfm 1 sfs
CO2
Meetbereik
10...2640 scfh 0,15...44 scfm 1...338,5 sfs
Weergavegebied
0...3170 scfh 0...52,8 scfm 0...406 sfs
Resolutie
5 scfh 0,05 scfm 0,5 sfs
Schakelpunt SP
25...2640 scfh 0,4...44 scfm 3...338,5 sfs
Terugschakelpunt rP
15...2630 scfh 0,2...43,8 scfm 1,5...337 sfs
Analoog startpunt ASP
0...2110 scfh 0...35,2 scfm 0...271 sfs
Analoog eindpunt AEP
530...2640 scfh 8,8...44 scfm 67,5...338,5 sfs
In stappen van
5 scfh 0,05 scfm 0,5 sfs
N2
Meetbereik
10...2650 scfh 0,15...44,15 scfm 1...339,5 sfs
Weergavegebied
0...3175 scfh 0...52,95 scfm 0...407,5 sfs
Resolutie
5 scfh 0,05 scfm 0,5 sfs
Schakelpunt SP
25...2650 scfh 0,4...44,15 scfm 3...339,5 sfs
Terugschakelpunt rP
15...2635 scfh 0,2...43,95 scfm 1,5...338 sfs
Analoog startpunt ASP
0...2120 scfh 0...35,3 scfm 0...271,5 sfs
Analoog eindpunt AEP
530...2650 scfh 8,85...44,15 scfm 68...339,5 sfs
In stappen van
5 scfh 0,05 scfm 0,5 sfs
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°F] 32...140
Weergavegebied [°F] 10,5...161,5
Resolutie [°F] 0,5
Schakelpunt SP [°F] 32,5...140
Terugschakelpunt rP [°F] 32...139,5
Analoog startpunt [°F] 32...118,5
Analoog eindpunt [°F] 53,5...140
In stappen van [°F] 0,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Reproduceerbaarheid [% van de meetwaarde] ± 1,5
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (voorwaarden: inbouw volgens DIN ISO 2533; inbouw in leidingwerk: DN15)
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 2; (bij stroming van media bij de grens van het stromingsbereik)
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] 0,1; (dAP = 0)
Demping proceswaarde dAP in stappen [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / programmering
Instelmogelijkheden Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; stroom-/ impulsuitgang; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; Medium selectie
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 3
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 4,1
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 266
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] 32...140
Opslagtemperatuur [°F] -4...185
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [jaren] 227
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 925,5
Materialen PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304); FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4301 (roestvast staal / 304); keramiek glascoating; PEEK; Polyester; FKM; aluminium geanodiseerd
Procesaansluiting schroefdraad 1/2" NPT DN15
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 4 x LED, groen (scfm, scfh, scf, °F)
functiedisplay 1 x LED, geel
schakelstatus 2 x LED, geel
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Programmering alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid scfm; scfh; scf; °F
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
Meet-, weergave en instelbereik afgestemd op genormeerde volumestromen volgens DIN ISO 2533.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A