- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
- SD6501
Persluchtverbruiksmeter
SD6501
SDN12DGXFRKG/US-100
Persluchtverbruiksmeter
SD6501
SDN12DGXFRKG/US-100
- Exacte meting van stromingshoeveelheid, verbruik, druk en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor de meting van het persluchtverbruik in industriële applicaties
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Optimale instelling door draaibaarheid van het display
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [scfh] | 8...2648 |
Meetbereik [scfm] | 0,15...44,15 |
Meetbereik [ft/s] | 1...327,4 |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT DN15 |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | Perslucht |
Mediumtemperatuur [°F] | 14...140 |
Min. barstdruk [psi] | 928 |
Drukbestendigheid [psi] | 232 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 9,7 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 80 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 2; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | verbruikshoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [scfh] | 8...2648 |
---|---|
Meetbereik [scfm] | 0,15...44,15 |
Meetbereik [ft/s] | 1...327,4 |
Weergavegebied [scfh] | 0...3178 |
Weergavegebied [scfm] | 0...52,95 |
Weergavegebied [ft/s] | 0...393 |
Resolutie [scfh] | 2 |
Resolutie [scfm] | 0,05 |
Resolutie [ft/s] | 0,2 |
Schakelpunt SP [scfh] | 23...2648 |
Schakelpunt SP [scfm] | 0,38...44,13 |
Schakelpunt SP [ft/s] | 2,8...327,3 |
Terugschakelpunt rP [scfh] | 10...2635 |
Terugschakelpunt rP [scfm] | 0,16...43,91 |
Terugschakelpunt rP [ft/s] | 1,2...325,7 |
Analoog startpunt ASP [scfh] | 0...2119 |
Analoog startpunt ASP [scfm] | 0...35,31 |
Analoog startpunt ASP [ft/s] | 0...261,9 |
Analoog eindpunt AEP [scfh] | 530...2649 |
Analoog eindpunt AEP [scfm] | 8,83...44,14 |
Analoog eindpunt AEP [ft/s] | 65,5...327,4 |
Low-flow onderdrukking LFC [scfh] | 3...28 |
Low-flow onderdrukking LFC [scfm] | 0,05...0,47 |
Low-flow onderdrukking LFC [ft/s] | 0,4...3,5 |
In stappen van [scfh] | 1 |
In stappen van [scfm] | 0,01 |
In stappen van [ft/s] | 0,1 |
Meetbereik [psi] | -15...232 |
---|---|
Weergavegebied [psi] | -15...290 |
Resolutie [psi] | 1 |
Schakelpunt SP [psi] | -13...232 |
Terugschakelpunt rP [psi] | -15...231 |
Analoog startpunt [psi] | -15...186 |
Analoog eindpunt [psi] | 32...232 |
In stappen van [psi] | 1 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Pulswaarde |
|
||
In stappen van |
|
||
Impulslengte [s] | 0,002...2 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | Klasse 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); Klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; luchtkwaliteit volgens ISO 8573-1:2010; bij mediumtemperatuur 73 °F |
Herhaalnauwkeurigheid | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Grootste TK van het meetbereik [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Grootste TK van het nulpunt [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Nauwkeurigheid [K] | ± 0,5; (bij stroming van media bij de grens van het stromingsbereik) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Reactietijd [s] | 0,05 |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; stroom-/ impulsuitgang; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; totalisator |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 8 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 7,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] | 32...140 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°F] | -4...185 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 183 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor stabiele gassen uit de vloeistofgroep 2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 731 |
---|---|
Materialen | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); 1.5523 (staal) verzinkt; 2.0401 (messing / CW614N); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); FKM; keramiek glascoating; PPS GF40; Al2O3 (keramiek); Acrylaat |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT DN15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|