- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
- SD6800
industriële gasmeter
SD6800
SDR12DGXFRKG/US-100
industriële gasmeter
SD6800
SDR12DGXFRKG/US-100
- Exacte meting van stromingshoeveelheid, verbruik, druk en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor meten van Helium
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Optimale instelling door draaibaarheid van het display
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 DN15 |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | Helium (He) |
Mediumtemperatuur [°C] | -10...60 |
Min. barstdruk [bar] | 64 |
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 9,7 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 80 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | teller reset |
---|
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | verbruikshoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
|||
Resolutie |
|
|||
Schakelpunt SP |
|
|||
Terugschakelpunt rP |
|
|||
Analoog startpunt ASP |
|
|||
Analoog eindpunt AEP |
|
|||
Low-flow onderdrukking LFC |
|
|||
In stappen van |
|
Meetbereik [bar] | -1...16 |
---|---|
Weergavegebied [bar] | -1...20 |
Resolutie [bar] | 0,05 |
Schakelpunt SP [bar] | -0,92...16 |
Terugschakelpunt rP [bar] | -1...15,92 |
Analoog startpunt [bar] | -1...12,8 |
Analoog eindpunt [bar] | 2,2...16 |
In stappen van [bar] | 0,01 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Pulswaarde |
|
||
In stappen van |
|
||
Impulslengte [s] | 0,002...2 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); bij mediumtemperatuur 23 °C |
Herhaalnauwkeurigheid | 0,8 % MW + 0,2 % MEW |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] | ± 0,2 |
---|---|
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Grootste TK van het meetbereik [% MEW / 10 K] | ± 0,15 |
Grootste TK van het nulpunt [% MEW / 10 K] | ± 0,25 |
Nauwkeurigheid [K] | ± 0,5; (bij stroming van media bij de grens van het stromingsbereik) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Reactietijd [s] | 0,05 |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; stroom-/ impulsuitgang; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid; totalisator |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 8 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 7,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 180 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor stabiele gassen uit de vloeistofgroep 2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 715,7 |
---|---|
Materialen | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); 1.5523 (staal) verzinkt; 2.0401 (messing / CW614N); FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); FKM; keramiek glascoating; PPS GF40; Al2O3 (keramiek); Acrylaat |
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/2 DN15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|