- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
- SD8001
Persluchtverbruiksmeter
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Persluchtverbruiksmeter
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor de meting van het persluchtverbruik in industriële applicaties
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
uitloop artikel
Vervaldatum: 31-12-2024
Vervaldatum: 31-12-2024
Alternatief artikel: SD8501 Productvergelijking: SD8001 / SD8501 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad 1" NPT DN25 |
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties | |||
---|---|---|---|---|
Media | Perslucht | |||
Opmerking over het medium |
|
|||
Mediumtemperatuur [°F] | 32...140 | |||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | |||
Drukbestendigheid [psi] | 232 | |||
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 16 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | verbruikshoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt ASP |
|
||
Analoog eindpunt AEP |
|
||
In stappen van |
|
Pulswaarde | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
In stappen van | 0,020...1000 scf |
Impulslengte [s] | 0,045...2 |
Meetbereik [°F] | 32...140 |
---|---|
Weergavegebied [°F] | 32...140 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van de meetwaarde] | ± 1,5 |
---|---|
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344; voorwaarden: inbouw volgens DIN ISO 2533; inbouw in leidingwerk: DN25) |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2; (bij stroming van media bij de grens van het stromingsbereik) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping proceswaarde dAP in stappen [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; stroom-/ impulsuitgang; display draaibaar / uit te schakelen; Display eenheid |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] | 32...140 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°F] | -4...185 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 227 | ||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1979,5 |
---|---|
Materialen | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4306 (roestvast staal / 304L); PTFE; messing gecoat; aluminium gepoedercoat |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4306 (roestvast staal / 304L); FKM; keramiek glascoating; PEEK GF30; Polyester; aluminium |
Procesaansluiting | schroefdraad 1" NPT DN25 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|