- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Systemen voor meten gebruikshoeveelheden van perslucht- & industriegassen
- SDG157
Persluchtverbruiksmeter
SDG157
SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM
Persluchtverbruiksmeter
SDG157
SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM
- Nauwkeurige meting van doorstroming en verbruik
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor de meting van het persluchtverbruik in industriële applicaties
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
uitloop artikel
Alternatief artikel: SDG750 Productvergelijking: SDG157 / SDG750 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Let op, dat sensoren met een productiedatum voor 2010 een gewijzigd gatenpatroon hebben
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [m³/h] | 33...10000 |
Procesaansluiting | flens DN150 volgens:DIN EN 10220 |
Toepassingsgebied
Applicatie | Totalisator functie | |||
---|---|---|---|---|
Media | Perslucht | |||
Opmerking over het medium |
|
|||
Mediumtemperatuur [°C] | 0...60 | |||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | |||
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 100 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | verbruikshoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m³/h] | 33...10000 |
---|---|
Weergavegebied [m³/h] | 0...12000 |
Pulswaarde | 10 Nm³ |
---|---|
Impulslengte [s] | 0,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 214 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 30887 |
---|---|
Materialen | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304); FKM; meetdeel: 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4301 (roestvast staal / 304); keramiek glascoating; PEEK; Polyester; FKM; aluminium geanodiseerd; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Procesaansluiting | flens DN150 volgens:DIN EN 10220 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|