Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF0516
SFG14ZBB/6M
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Medium-aanrakende materialen van roestvast staal
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Geschikt voor mediumtemperaturen tot 120 °C
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 42 |
---|---|
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Toepassingsgebied
Applicatie | hoge temperatuurbereiken; hygiënische toepassingen |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Applicatie | hoge temperatuurbereiken; hygiënische toepassingen |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...120 |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...100 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS3000 |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 42 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8648 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 485 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|