- Producten
- SF223A
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare bewaking van vloeibare, agressieve media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Materialen die in aanraking komen met de media zijn van keramiek
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
uitloop artikel
Alternatief artikel: SF323A Productvergelijking: SF223A / SF323A Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 12 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 12 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...40 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8648 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 341,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Materialen | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Procesaansluiting | G 1/4 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 27 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|