Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] |
12 |
Procesaansluiting |
G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Media |
Vloeibare media; Gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Drukbestendigheid [bar] |
30 |
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] |
-20...70 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica |
VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...60 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
200...2000 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] |
15 |
Reactietijden
Vloeibare media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Gasvormige media
Reactietijd [s] |
1...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
40 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
8648 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] |
0,4 |
Max. zelfinductie [µH] |
2 |
Temperatuurklasse |
T4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
218,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting |
G 1/2 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] |
45 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
De productcertificering, volgens 94/9/EC (ATEX) beperkt zich uitsluitend tot atmosferische omstandigheden (0,8...1,1 bar). |
Voor drukken buiten het drukbereik is toestemming van de gebruiker vereist. |
Neem de handleiding en de typeverklaring in acht. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |