Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF321A
SFR12ABB/2G
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF321A
SFR12ABB/2G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 12 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; Gasvormige media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -20...70 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | -20...70 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | -20...70 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 12 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8648 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 6 |
Temperatuurklasse | T4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 456 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 45 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|