Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare bewaking van vloeibare, agressieve media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Materialen die in aanraking komen met de media zijn van keramiek
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 30 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 30 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...40 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 7927 |
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 6 |
Temperatuurklasse | T4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 353 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Materialen | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 45 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|