Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF3405
SFR12XBK/US-100
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF3405
SFR12XBK/US-100
- Betrouwbare bewaking van vloeibare, agressieve media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Materialen die in aanraking komen met de media zijn van keramiek
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 30 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...70 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS3000 |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 30 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...40 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 7 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Reactietijd [s] | 2...20 |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8213 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 55 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Materialen | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,7 % Al2 O3) |
Procesaansluiting | G 1/2 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 45 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |
---|