Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF5300
SFD10ZDB /6M
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF5300
SFD10ZDB /6M
- Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Geschikt voor mediumtemperaturen tot 120 °C
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 45 |
---|---|
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Applicatie | hoge temperatuurbereiken |
---|---|
Media | Vloeibare media; Gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...120 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...100 |
---|
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS3000 |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 45 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 300 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8096 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 454,5 |
---|---|
Behuizing | Bouwvorm voor adapter |
Afmetingen [mm] | M18 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1,5 |
Materialen | Overwerpmoer: roestvast staal; Wartel: FKM; overwerpmoer voor wartel: messing vernikkeld; beschermhuls: messing vernikkeld |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|