Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] |
93 |
Procesaansluiting |
M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Media |
Vloeibare media; Gasvormige media; agressieve media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Drukbestendigheid [bar] |
100 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica |
VS3000 |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...60 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
200...3000 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] |
300 |
Omgevingsvariabelen
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
8393,77 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
68 |
Behuizing |
Bouwvorm voor adapter |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1,5 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1,5 |
Materialen |
3.7035 (titaan); EPDM; ULTEM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
3.7035 (titaan); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting |
M18 x 1,5 binnendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |